хардуер за работа на moneo в производствената среда
QHA210
moneo appliance QHA210
хардуер за работа на moneo в производствената среда
QHA210
moneo appliance QHA210
- Оптимален хардуер за управление на софтуера монео
- Интегрирани функции за ИТ поддръжка като актуализации, архивиране и поддръжка
Цената е за 1 бр. без ДДС
лицензите, необходими за работата на продуктите moneo, трябва да бъдат поръчвани отделно
Приложение
Приложение |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Описание на съдържанието |
|
||||
Съвместимост |
|
||||
Свързаност |
|
||||
Експлотационна поддръжка |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на енергия [W] | 21; (максимум: 47) |
Изходи
Брой видео изходи | 2; (DisplayPort) |
---|
Софтуер / програмиране
Включени лицензи | appliance management system (AMS) |
---|---|
Забележка относно лиценза | хардуерно обвързан; лицензите, необходими за работата на продуктите moneo, трябва да бъдат поръчвани отделно |
Операционна система | Debian Linux 11 |
Език | Немски; Английски; Френски; Италиански; испански; португалски; Китайски; японски; корейски |
---|
Език | Английски |
---|
Системни изисквания
Уеб браузър | Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддържани версии: вижте текущите бележки за изданието) |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet; USB |
---|---|
Брой Ethernet интерфейси | 2; (GBit) |
Брой USB интерфейси | 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...60 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95; (40 °C без кондензация) |
Защита | IP 40 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 1269,2 |
---|---|
Размери [mm] | 35 x 105 x 150 |
Хардуер
Процесор | Intel Atom E3940 Quad Core |
---|---|
TPM чип | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (128 Mbit) |
RAM | 8 GB |
Постоянно съхранение | 256 GB SSD |
Забележки
Указания | лицензите, необходими за работата на продуктите moneo, трябва да бъдат поръчвани отделно |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |